Upínací profil 8 32x18


Vybraná varianta
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín (0.0.631.05)
Svěrný profil 8 32x18, přírodní odstín
0.0.631.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.631.05
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 2,49 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 0,23 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 1,88 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 1,1 cm4
Hmotnostm = 0,67 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,16 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,23 cm3

Popis

Je obzvláště vhodný pro konstrukci lehkých ochranných oplocení, posuvných dveří a jiného krytování.
Plošná výplň je upevněna pomocí pružné svěrky.
Svěrný profil 8 32x18:
Ve speciální drážce profilu zajišťují plošnou výplň pružné svěrky.
S tím je spojen i vyšší odpor při vysazování plných plošných výplní, který závisí na počtu použitých pružných svěrek.
Místo pružné svěrky 8 se může použít i těsnění pro výplně do drážky 8 pro upevnění plošných samonosných výplní.
Spojka svěrného profilu 8 32x18 zajistí správnou polohu rohového spojení profilů.
S hliníkovým pantem shrnovacích dveří pro svěrný profil 8 32x18 pospojujete jednotlivé segmenty do shrnovací dveří, které šetří místo. Díky pantům lze pohyblivé prvky poskládat jako tahací harmoniku.
Spojka svěrného profilu 8 32x18 zajistí správnou polohu rohového spojení profilů.
Počet potřebných pružných svěrek je dán namáháním, vlastní stabilitou a velikostí plošné výplně.
Pokud se pružné svěrky nepoužijí, může se do drážky vložit plošná výplň o tloušťce 10 mm.

Varianty

Řadit podle

Unidad de suministro:  CorteLargo:  20 ... 6000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  3000
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100