Lineární jednotka KLE
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.605.07 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 6,64 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 44,49 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 57,11 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 500 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 750 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 500 N |
| Hmotnost | m = 4,074 kg |
| Hmotnost | m = 4,889 g/mm |
| Hmotnost | m = 4,889 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,082 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 10 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 4,074 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 4,889 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 10 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 10 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,1 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 705 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 608,6 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 100 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 5 750 mm |
| max. hnací moment | . = 12 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 20 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 50 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 75 Nm |
| Třecí moment | . = 1 Nm |
| účinnost | smin = 26 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 1 500 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 1 600 mm |
| Zdvih | h = 155 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 13,11 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 19,04 cm3 |
Popis
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.
Nesmí překročit 1 mm/m.
Pokud má být linearita pohybu velmi přesná, je třeba profil KLE vhodně podepřít.
Pro tento účel jsou v krycí liště KLE 6 60x60 dva otvory ø4H7 pro připnutí.
Doporučuje se používat kolíky dodávané se sadou vozíků v kombinaci s deskami vozíků.
KLE 6 60x60: Kolík válcový ISO 2338 4h8x30
KLE 8 80x80: Kolík válcový ISO 2338 6h8x40
Pokud nepoužijete původní desky vozíků, je třeba zkopírovat šablonu otvorů z výkresů a přenést ji na vlastní vozíkové konstrukce.
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2800 | Guide type: Shaft D6 | Timing Belt width: 16 mm | |
| Line: 6 | Stroke length: 1 ... 5750 | Guide type: Shaft D10 | Timing Belt width: 25 mm | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5600 | Guide type: Shaft D14 | Timing Belt width: 34 mm |
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
Číslo celního tarifu
84879090