Lineární jednotka LRE ZU
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.89 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,61 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 16,09 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 2,06 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 150 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 400 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 320 N |
| Hmotnost | m = 1,296 kg |
| Hmotnost | m = 1,97 g/mm |
| Hmotnost | m = 1,97 kg/m |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,023 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 5 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 1,296 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 1,97 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 10 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 5 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,15 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 577,6 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 496,5 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 11,4 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 2 828 mm |
| max. hnací moment | . = 3,3 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 4 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 6 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 8 Nm |
| Třecí moment | . = 0,2 Nm |
| účinnost | smin = 46 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 400 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 1 200 mm |
| Zdvih | h = 140 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 5,36 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,06 cm3 |
Popis
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2828 | Profile height: 60 mm | Profile width: 20 mm | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 |
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Číslo celního tarifu
84879090