Lineární jednotka LRE ZU
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.663.32 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 128,4 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 187,7 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 187,7 cm4 |
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 |
| Maximální provozní zatížení | Fx max = 870 N |
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 1 300 N |
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 880 N |
| Hmotnost | m = 7,801 kg |
| Hmotnost | m = 9,101 kg/m |
| Převodový poměr | i = 16 |
| Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz) | mlz = 0,123 kg/m |
| Účinnost | . = 1 |
| Max. rychlost | do 10 m/s |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 7,801 kg |
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 9,101 g/mm |
| Max. zrychlení | amax = 10 m/s2 |
| Max. rychlost | Vmax = 10 m/s |
| Přesnost opakování | . = 0,15 mm |
| Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mm | J0 = 1 816,5 kg mm2 |
| Moment setrvačnosti na kg užitečného zatížení | JN = 569,9 kg mm2/kg |
| Moment setrvačnosti na m zdvihu | JH = 70,3 kg mm2/m |
| Max. zdvih | Hmax = 5 760 mm |
| max. hnací moment | . = 20 Nm |
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 39 Nm |
| Maximální moment kolem osy y | My max = 35 Nm |
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 52 Nm |
| Třecí moment | . = 0,9 Nm |
| účinnost | smin = 40 mm |
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 2 100 mm |
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 2 500 mm |
| Zdvih | h = 150 mm/U |
| Moment odporu, osa x | Wx = 46,92 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 46,92 cm3 |
Popis
Vozík má rovný povrch pro montážní otvory specifické pro danou aplikaci.
Důmyslné posuvné prstence zajišťují, že vybranou aplikaci lze na vozík namontovat s mimořádnou přesností. Tím se zkracuje doba nastavení a usnadňují se údržbové práce. K dispozici jsou různé podpěrné profily, aby bylo možné minimalizovat průhyb profilu při vysokém zatížení a rozpětí podpěr.
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Stroke length: 1 ... 2828 | Profile height: 60 mm | Profile width: 20 mm | Guide type: Shaft D6 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D10 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5760 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 40 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 80 | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5820 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D14 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 120 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 | |
| Line: 8 | Stroke length: 1 ... 5620 | Profile height: 200 mm | Profile width: 80 mm | Guide type: Shaft D25 |
Výpočet zatížení
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090