Motor SE


Vybraná varianta
Motor SE 40-035-3-90-R, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.666.03)
Motor SE 40-035-3-90-R, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.666.03
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.666.03
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 735 g
Jmenovité otáčky. = 9000 rpm
Jmenovitý výkon. = 200 W
Špičkový krouticí moment. = 1,4 Nm
Okolní teplota (během provozu)-10 až +40 °C
Třída ochranyIP 65
Moment zvratu motoruMo = 0,35 Nm
Napětí vloženého obvoduUZK = 320 V
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  40 x 40 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein:  X
Dimension:  60 x 60 mmCodeur:  RésolveurFrein: 
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein:  X
Dimension:  80 x 80 mmCodeur:  Codeur absoluFrein: 

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Číslo celního tarifu
85015100