Vícesegmentové světlo RGB


Vybraná varianta
Vícesegmentové světlo RGB IO-Link 250 (0.0.721.01)
Vícesegmentové světlo RGB IO-Link 250
0.0.721.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vícesegmentové světlo RGB IO-Link 250
1 upevňovací sada

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.01
Provozní napětí24 V DC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 250 g
Okolní teplota (během provozu)0 °C … +50 °C
Třída ochranyIP 67
RozhraníIO-Link (V1.1)
Výkon5 W
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl, PÚ: eloxování, přírodní odstín
Spotřeba proudu210 mA

Popis

Vícesegmentové světlo RGB IO-Link 250 je signalizační a stavové světlo s jasným LED světlem.
Parametrizace se provádí prostřednictvím prvku IO-Link. Světelné funkce, jako jsou barvy, samostatné ovládání tří segmentů, jas a blikání jednotlivých segmentů LED, lze libovolně nastavit. Několik barev a blikajících vzorů lze také spouštět pomocí spouštěcích vstupů, aniž by bylo nutné používat prvek IO-Link.
Difuzor 250 (0.0.720.77) lze namontovat jako kryt.

Varianty

Řadit podle

Length:  125 mm
Length:  250 mm
Length:  480 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200