Profil dopravníkové kolejnice
Vybraná varianta

Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80, přírodní odstín
0.0.712.89
0.0.712.89
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.712.89 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 5,946 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 1,1 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 43,75 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 4,49 cm4 |
| Hmotnost | m = 9,32 kg |
| Hmotnost | m = 1,586 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 9,9 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 2,99 cm3 |
Popis
Při použití vozíků item stačí sklon 3°, aby se zboží spolehlivě pohybovalo po lince gravitačním způsobem.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr (a) vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který je 1/100 rozpětí podpěr. Při navrhování konstrukcí stojanů dodržujte mezní hodnoty stanovené v příslušných zákonných předpisech (např. v Německu předpis DGUV 108-007).
Kromě maximální nosnosti dopravníkové lišty je důležité zohlednit mezní hodnoty zatížení sousedních prvků konstrukce.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100
Profil dopravníkové kolejnice
Vybraná varianta

Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80, přírodní odstín
0.0.712.89
0.0.712.89