Profil dopravníkové kolejnice


Vybraná varianta
Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80, přírodní odstín (0.0.715.68)
Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80, přírodní odstín
0.0.715.68
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.68
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 5,946 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,1 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 43,75 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 4,49 cm4
Hmotnostm = 4,67 kg
Hmotnostm = 1,586 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 9,9 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,99 cm3

Popis

Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80 je vedení pro závěsný dopravníkový systém item. Podél jeho horní části vedou tři drážky řady 6, které lze použít k upevnění dopravníkového lištového profilu k rámu pomocí upevňovacích konzol nebo k montáži příslušenství.
Při použití vozíků item stačí sklon 3°, aby se zboží spolehlivě pohybovalo po lince gravitačním způsobem.
Upevňovací konzoly závěsného dopravníkového systému item se používají k integraci dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80 do řešení přívodu materiálu postavených pomocí systému profilových trubek D30. Koncový doraz 6 30x30-80 ESD (0.0.716.12) podporuje ergonomické odebírání materiálu a vozíků.
Vkládací vodítko vytváří vyčnívající část, která usnadňuje vkládání vozíků na dopravníkovou linku. Upevňovací konzola 6 30 D30 (0.0.715.27) se používá k upevnění profilu dopravníkové lišty v jedné rovině s rámem profilu.
Dopravníkový lištový profil 6 30x30-80:
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr (a) vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který je 1/100 rozpětí podpěr. Při navrhování konstrukcí stojanů dodržujte mezní hodnoty stanovené v příslušných zákonných předpisech (např. v Německu předpis DGUV 108-007).
Kromě maximální nosnosti dopravníkové lišty je důležité zohlednit mezní hodnoty zatížení sousedních prvků konstrukce.

Montážní pokyny

Upevňovací konzola 6 30 D30 T1 se upevňuje na (profilovou) trubku D30 a drážku, která vede podél horní části dopravníkového lištového profilu 6 30x30-80.
Upevňovací konzolu T1 je vhodné zabudovat každých 800 mm podél dopravníkové linky.
Upevňovací konzola 6 30 D30 (0.0.715.27), která je plošší, slouží jako primární závěsný bod pro dopravníkový lištový profil a montuje se v počátečním a koncovém bodě dopravníkové linky.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100