Převodová skříň


Vybraná varianta
Převodovka WP 60-16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.698.05)
Převodovka WP 60-16, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.698.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.698.05
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1 900 g
Hmotnostm = 1,9 kg
max. mechanické vstupní otáčky. = 13000 1/min
Převodový poměri = 16
Tuhost v krutucg = 2 Nm/arcmin
Třída ochranyIP 54
Jmenovitý výstupní krouticí momentT2N = 38,72 Nm
Maximální otáčky pohonuMmax = 216,667 1/s
Převodový poměri = 16
Účinnost. = 0,93
Životnost30000 h
Dodací jednotka1 kus
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Vpřed na plný plyn! Převodovky 60-16 poskytují velký hnací moment při středních otáčkách motoru. Jejich převodový poměr 1:16 zajišťuje, že řešení mohou přemisťovat a udržet těžší břemena, aniž by potřebovala mimořádně výkonný motor. To má smysl u zvedacích aplikací, které nepotřebují pracovat vysokou rychlostí.
Převodovka 60 spojuje motor s hnací soupravou v axiálním (AP) nebo kuželovém (WP) uspořádání. Jako řešení typu plug-and-play jej lze kombinovat s dalšími komponenty, které mají pouzdro o šířce 60 mm, aniž by bylo nutné je opracovávat. Kompaktní planetová převodovka je k dispozici se čtyřmi pevnými převodovými poměry: 1:3, 1:5, 1:7 a 1:16.
Převodovka pracuje tiše a má dlouhou životnost. Je bezúdržbová a nevyžaduje další mazání.
Poznámka: Modulární automatizační systém item lze použít ke konfiguraci řešení pomocí předem sestavených komponent. Ujistěte se, že připojovací rozměry vybraného motoru, převodovky a pohonné sady jsou shodné. item MotionDesigner® vám pomůže najít ideální kompletní řešení bez jakýchkoli obtíží. Tento online nástroj zajišťuje vzájemnou kompatibilitu všech komponent.

Varianty

Řadit podle

Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  40 x 40 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  linéaireDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  60 x 60 mmTraduction:  i = 16
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  linéaireDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 3
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 5
Direction de sortie:  coudéeDimension:  80 x 80 mmTraduction:  i = 7

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Číslo celního tarifu
84834029