Montážní desky robotu


Vybraná varianta
Montážní deska robota 8 200x200 T1 (0.0.719.07)
Montážní deska robota 8 200x200 T1
0.0.719.07
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.07
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,55 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl

Popis

item dodává montážní desky pro koboty od různých výrobců. Vzor předvrtaných otvorů na montážní desce robotu 8 200x200 T1 je určen pro modely Doosan Robotics (řada A a M) a Kassow Robots (KR810, KR1018, KR1205, KR1410 a KR1805).
Příslušné upevňovací prvky naleznete v internetovém obchodě item.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Fanuc / Universal Robots 160x160Robot model:  CRX-5iA, UR3e, UR5e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200Robot model:  CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200Robot model:  A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805
Edge length X:  240Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 240x200Robot model:  CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050
Edge length X:  280Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  ABB 280x200Robot model:  CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920
Edge length X:  280Edge length Y:  280Height/depth Z:  25Manufacturer:  KUKA / Universal Robots 280x280Robot model:  LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30
Edge length X:  160Edge length Y:  160Height/depth Z:  20Manufacturer:  Universal flange dimension 160x160Robot model:  -
Edge length X:  200Edge length Y:  200Height/depth Z:  25Manufacturer:  Universal flange dimension 200x200Robot model:  -

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990