Technické údaje
Rozsah dodávky
2 držáky profilů 8 ocel 40x40
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x22, ocel, lesklé pozinkování
2 Matice pro T-drážku 8 ocel 2xM8-36
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x18, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky DIN 433-8.4, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.696.45 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 300 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tyto spojovací prvky se používají k montáži profilu 8 40x40 mezi dva profily Line 8 v pravoúhlém spojení s torzní tuhostí. Vzhledem k tomu, že dva upevňovací šrouby dvojité matice pro T-drážku jsou přístupné i po montáži, lze polohu profilu podél drážky upravit, aniž by bylo nutné součást demontovat. Díky tomu je toto řešení ideální pro montáž nastavitelných regálů.
Držáky profilů se dodávají v sadách po dvou a upevňují se do otvoru jádra na obou čelních stranách profilu pomocí šroubů se zápustnou hlavou M8, které jsou součástí dodávky. Za tímto účelem je třeba na obou koncích jádrového otvoru profilu vytvořit závit M8. Ocelový držák profilů 8 40x40 není vhodný pro spojování profilů pouze na jednom konci.
Ke stažení
Data CAD
„Sada ocelových držáků profilů 8 40x40“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
83024900