Synchronizační sada M
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 příruba pro synchronizační sadu 8 40 M, Al
1 kryt pro hnací kladku 8 40 M, Al
1 rozpínací nábojová spojka D16/d13, Al/ocel/TPU
1 upínací nábojová spojka D16/D16, Al/TPU
1 hnací hřídel D16, ocel, černá
1 paralelní klíč DIN 6885-A-5x5x25, ocel
1 polohovací kroužek pro dopravní pás 8 40, PA, ESD, černý
1 bezpečnostní těsnění, upozornění na rotující součásti
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x8, ocel, lesklé pozinkování
4 zápustné šrouby DIN 7991 M6x16, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.727.04 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 476 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Synchronizační sada spojuje motor, který je připevněn ke středovému pohonu pomocí upevňovací sady motoru M, s hnací kladkou druhého dopravníkového pásu. Lze ji také namontovat dodatečně.
Jako synchronizační hřídel se používá trubka D16x1,5 St (0.0.664.14). Krycí profil synchronizačního hřídele 8 40 (0.0.710.31) bezpečně kryje tuto trubku D16x1.5.
Poznámka: Krycí profil trubky a synchronizačního hřídele je třeba objednat zvlášť v požadované délce.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Průměr hřídele: D14 | |
| Průměr hřídele: ø16 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090