Upevňovací prvek D30


Vybraná varianta
Spojovací prvek D30 T1 (0.0.687.84)
Spojovací prvek D30 T1
0.0.687.84
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912, M6x29,4, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.84
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 94 g
Dodací jednotka1 kus
Stav při dodáníPředem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Spojovací prvek D30, který nabízí mnohem více! Spojovací prvek D30 T1 je vybaven integrovaným a mimořádně robustním hliníkovým prvkem proti kroucení. Tím je zajištěno, že jsou profilové trubky D30 vždy uspořádány právě v orientaci nezbytné v pravoúhlých konstrukcích. V případě potřeby lze prvek proti kroucení odstranit šroubovákem tak, že lze trubky D30 upevnit např. do spojovacího prvku D30 T1.
Spojovací prvek D30 T1 má po straně úzkou mezeru, takže vždy vidíte, jak daleko je (profilová) trubka vložena do spojovacího prvku. To usnadňuje kontrolu rámů. Znamená to rovněž, že lze spojovací prvek D30 T1 použít s dvojitou profilovou trubkou D30–60, jelikož mezery po stranách polovin spojovacího prvku zahrnují spojovací část na profilové trubce.
Spojovací prvek vyrobený z litého hliníku D30 T1 využívá také právě stejnou technologii externího upínání jako spojovací prvek D30. Obě varianty jsou navrženy pro stejná zatížení.
Spojka D30 T1
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 20 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  45°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro integrada (T1)
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  DentroPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  DentroPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  FueraPosición angular:  -90°...+90° / 0°...+360°2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  FueraPosición angular:  2º modelo:  IndividualCruceta antigiro:  Cruceta antigiro aparte
Tipo de conexión:  En ángulo rectoTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno
Tipo de conexión:  Posición angularTipo de montaje:  RoscaPosición angular:  45°2º modelo:  DobleCruceta antigiro:  Ninguno

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910