Upevňovací prvek D30
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny spojky, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912, M6x29,4, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.623.56 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 105 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Moment | M = 10 Nm |
Popis
Ke styčným bodům na profilové trubce lze připojit až čtyři spojky. Nejsou zapotřebí žádné speciální spojky! Spojka D30 se skládá ze dvou polovičních plášťů, které se nasazují na trubky a profilové trubky D30 a využívají technologii vnějšího upínání, která zajišťuje bezpečné uchycení.
Spojka D30 se dodává předmontovaná, což šetří čas při montáži. Spojení je bezpečné, jakmile je šroubové upevnění dotaženo, což znamená, že jedna osoba může postavit rám samostatně.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 50 Nm
Mz = 20 Nm
Ke styčným bodům na profilové trubce lze připojit až čtyři spojky. Nejsou zapotřebí žádné speciální spojky! Spojka D30 se skládá ze dvou polovičních plášťů, které se nasazují na trubky a profilové trubky D30 a využívají technologii vnějšího upínání, která zajišťuje bezpečné uchycení.
Spojka D30 se dodává předmontovaná, což šetří čas při montáži. Spojení je bezpečné, jakmile je šroubové upevnění dotaženo, což znamená, že jedna osoba může postavit rám samostatně.
Varianty
Řadit podle
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: integrierte Verdrehsicherung (T1) | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: innen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: außen | Winkellage: 0° | 2. Bauform: einfach | Verdrehsicherung: separate Verdrehsicherung | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Montageart: Gewinde | Winkellage: 0° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 45° | 2. Bauform: doppelt | Verdrehsicherung: keine |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910
Upevňovací prvek D30
* Povinný údaj