Uvolňovací jednotka 6, vozík D37-32

0.0.723.66


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 uvolňovací jednotka 6, vozík D37-32
1 matice s T-drážkou V 6 ocel 2xM6-28, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x30, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.723.66
LineLine D30
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 664 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Uvolňovací jednotka 6, vozík D37-32 se používá k ovládání pohybu vozíků v zavěšeném dopravníkovém systému item.
Uvolňovací jednotka zastaví pojezd vozíků přes dopravníkový lištový profil 6 30x30-80 (0.0.712.90). Při ovládání Bowdenovým lankem nebo válečkovým prvkem umožňuje průjezd libovolnému počtu vozíků.
Uvolňovací jednotka 6, vozík D37-32 blokuje dopravníkový lištový profil. Jeho blokovací mechanismus se uvolňuje pomocí páky. Vozíky mohou projíždět tak dlouho, dokud je uvolňovací jednotka v činnosti.
V rámech a vystřelovačích lze jako součást ovládacího mechanismu použít Bowdenovo lanko nebo válečkový prvek.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098