Abdeckprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.632.63 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 40 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Polipropilene | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Polipropilene | Colore: alluminio brillante | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: nero | |
| Serie: X | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale | |
| Serie: 12 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: Al, anodizzato | Colore: Alluminio naturale |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76042990


alluminio brillante

Alluminio naturale

nero