Abdeckprofil 76 Al
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.663.40 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 405 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Um Platz für Dosen und Anschlüsse zu schaffen, lässt sich das Abdeckprofil 76 Al problemlos ablängen.
Hinweis: Für den festen Sitz der Abdeckung und die elektrische Kontaktierung zum Säulenunterteil werden Rastklammern (0.0.663.42) verwendet. Jedes Segment des Abdeckprofils muss mit mindestens vier Rastklammern gehalten werden. Zwischen 1000 mm und 2000 mm wird die Verwendung von sechs und ab einer Länge von 2000 mm mindestens acht Rastklammern empfohlen. Die Rastklammern stellen die Erdung des Abdeckprofils sicher.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990