Technische Daten
Lieferumfang
1 Schelle, St, verzinkt
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.26 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 71 g | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Moment | M = 5 Nm | 
Beschreibung
Hinweis: Zur Montage von Flächenelementen wird die Tischplattenbefestigung D30 empfohlen. Ihr Distanzstück gleicht die Höhendifferenz durch den Verbinder D30 aus.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Modelo: En ambos lados | Tipo de ranura: 6 mm | Largo de borde X: 77.5 | |
| Modelo: En ambos lados | Tipo de ranura: 8 mm | Largo de borde X: 77.5 | |
| Modelo: De una cara | Tipo de ranura: 6 mm | Largo de borde X: 56.5 | |
| Modelo: De una cara | Tipo de ranura: 8 mm | Largo de borde X: 56.5 | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 11.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Zolltarifnummer
 83024200