Knotenblechsatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Knotenblech, St, verzinkt
7 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
3 Nutensteine V 8 St 2xM8-73, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.708.05 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 496 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Ob Eckverbindung, kreuzende Profile oder T-Verbindung mit durchlaufendem Profil – für alle typischen Einbaulagen stehen vorgeformte Knotenblechsätze 8 zur Verfügung. Sie werden ohne zusätzliche Bearbeitung von außen aufgesetzt und in der Nut 8 verschraubt. Die mitgelieferten Doppelnutensteine beschleunigen die Arbeit zusätzlich.
item Knotenbleche verstärken Verbindungen zwischen Aluminiumprofilen um 50 Prozent und benötigen 40 Prozent weniger Material als massive Metallplatten. Durch optimierte Materialumformung erreichen die Stahlplatten eine besonders hohe Steifigkeit. Die robusten Stahlplatten lassen sich auch als Schlagschutz für exponierte Außenkanten nutzen.
Beim Pressen der räumlichen Struktur werden auch abgesenkte Bohrungen erzeugt. Durch diese entsteht eine geschlossene Oberfläche ohne Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe. Optisch wirken die Knotenbleche nicht als Fremdkörper, sondern unterstreichen die Ästhetik der Konstruktion.
Hinweis: item Knotenblechsätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.
Varianten
Sortieren nach
| Verbindungsart: Universal | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Verbindungsart: Universal | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Rechtwinkelig | Kontur: | Durchlass: ✓ | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: ✓ | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: T-förmig | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 200 mm | Maß Y: 120 mm | |
| Verbindungsart: Kreuzend | Kontur: | Durchlass: X | Maß X: 200 mm | Maß Y: 200 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098