item
Medienleiste

Medienleiste


Alle 2 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

5 Schukosteckdosen
2 USB-Ladebuchsen, 5 V, 3,1 A
Befestigungsmittel
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.694.13
Baureihe Arbeitsplatzsystem
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 540 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Auf alles vorbereitet! Neben fünf Schukosteckdosen bietet die Medienleiste Multi 5+USB Ladebuchse zwei USB-Ports mit Ladefunktion und einen Leerschacht für Erweiterungen. Dadurch können Tablets, Mobiltelefone und andere mobile Geräte einfach mit Strom versorgt werden.
Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über den System-Steckanschluss. Durch das modulare Stecksystem können Sie mehrere Medien- und Steckdosenleisten sowie Leuchten und Verlängerungsleitungen miteinander kombinieren. Die Medienleiste-Einheit FI (0.0.633.95) trennt das System bei Überlast oder Kurzschluss allpolig vom Netz.
Die Medienleiste lässt sich mit den passenden Adaptern in verschiedenen Winkeln an Systemnuten 8 montieren sowie nahtlos in Profile mit dem Kabelkanal K56 – beispielsweise in die Tischaufsätze K56 – integrieren.
Garantieren Sie die permanente Einsatzfähigkeit mobiler Geräte mit der Medienleiste Multi 5+USB Ladebuchse.

Varianten

Sortieren nach

Maß Z:  453 USB-Ladeanschluss:  X
Maß Z:  411 USB-Ladeanschluss: 

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Zolltarifnummer
85366990