Abdeckprofil XMS


Gewählte Variante
Abdeckprofil 80x80-R40 M45 - XMS, natur (0.0.694.83)
Abdeckprofil 80x80-R40 M45 - XMS, natur
0.0.694.83
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.694.83
ESD-sicherJa
FlächeA = 3.24 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 0.03 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 17.94 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 17.94 cm4
Gewichtm = 880 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 7.38 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 7.38 cm3

Beschreibung

Das Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen basiert auf XMS-Konstruktionsprofilen mit von außen zugänglichen Kabelkanälen und Knotenpunkt-Verbindern mit Kabeldurchlass. Die nach außen offenen Kabelkanäle unterstützen das einfache Verlegen der Leitungen und die Installation von Bedien- und Steuerelementen. Passende Abdeckprofile erzeugen eine saubere, geschlossene Außenfläche im XMS-Design. Die Abdeckprofile lassen sich einfach auf der Außenseite anbringen. Abdeckkappen und Fußplatten ergänzen das System.
Steuer- und Bedienelemente können direkt auf der Außenseite der Maschinenkabine integriert und mit den Leitungen im Kabelkanal verbunden werden.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Bauform:  abgerundetBreite:  112 mmLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Bauform:  abgerundetBreite:  112 mmLiefereinheit:  StückLänge:  6000
Bauform:  abgewinkeltBreite:  112 mmLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Bauform:  abgewinkeltBreite:  112 mmLiefereinheit:  StückLänge:  6000
Bauform:  geradeBreite:  45 mmLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Bauform:  geradeBreite:  45 mmLiefereinheit:  StückLänge:  3000
Bauform:  geradeBreite:  80 mmLiefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Bauform:  geradeBreite:  80 mmLiefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990