Welle
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Härte HRc 60 ± 2
Rauheit Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Einhärtungstiefe min. 0,6 mm
Rundheit 5 μm, Parallelität 8 μm/1000 mm
zusätzlich korrosionsgeschützt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.294.55 |
---|---|
Durchmesser | d = 14 mm |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1.21 kg/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 3000 mm |
Material | St, Cf53, gehärtet, geschliffen |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84831095
Welle
20 3’000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe