Greifschale 8
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.40 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht | m = 68 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Farbe: grau | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: gelb | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: X | |
Farbe: blau | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: X | |
Farbe: grün | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: X | |
Farbe: rot | Greifschalen Breite (mm): 105 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Greifschalen Breite (mm): 110 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Greifschalen Breite (mm): 210 | ESD-sicher: X |
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
39269097
Greifschale 8
* Pflichtangabe