Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller
Technische Daten
Lieferumfang
1 Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller DIN/AIN 24VDC
2 Nutensteine V 8 St M4, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M4x20, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.724.14 |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 12 V DC |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 147 g |
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -25 °C … +55 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schnittstellen | 5 digitale Eingänge 24VDC, 1 analoger Eingang 0-10V |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Stromaufnahme | max. 2,8 |
Beschreibung
Insgesamt stehen fünf digitale Eingänge und ein analoger Eingang zur Verfügung. Der Controller besitzt drei M12-Anschlüsse, um Taster, Schalter oder Sensoren, einen Multi-Segment RGB LED-Streifen und die Stromversorgung anzuschließen - beispielsweise das Stecker-Netzteil 24V 1A M12 (0.0.720.39).
Die Gesamtlänge aller LED-Streifen darf dabei 6 Meter nicht überschreiten.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Input: IO-Link | IO-Link: ✓ | |
| Input: Digital and analog | IO-Link: X |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395100