Fußplatte - XMS - 90° Rund
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
3 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
7 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.698.63 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 1.02 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
External dimension: 120x120 | External radius: 40 mm | Dimension X: 40 mm | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
External dimension: 160x160 | External radius: 80 mm | Dimension X: 40 mm | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
External dimension: 160x160 | External radius: 40 mm | Dimension X: 40 mm | Edge length X: 40 | Edge length Y: 40 | |
External dimension: 160x160 | External radius: 40 mm | Dimension X: 80 mm | Edge length X: 80 | Edge length Y: 80 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990