Befestigungssatz mit Senkschraube
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Senkschraube DIN 7991-M8x14, St, schwarz
1 Nutenstein 8 St M8, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.350.17 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 16 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Varianten
Sortieren nach
Nuttyp: 5 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 2-4 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 2 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 3-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 3 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 2-5 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Plattenstärkenbereich: 5-7 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M8 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: schwarz | Abstand: 4.5 | |
Nuttyp: 10 mm | Gewinde: M10 | Plattenstärkenbereich: 0 mm | Farbe: Aluminium natur | Abstand: 5.3 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
73269098
Befestigungssatz mit Senkschraube
Auf Anfrage