Behälterprofil 8 80x40
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.643.37 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 8.32 cm2 |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.33 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 24.48 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 16.95 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 2.25 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 6.54 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 8.47 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
76042100
Behälterprofil 8 80x40
Auf Anfrage