Bithalter 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.684.43 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 13 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GB |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Farbe: grau | |
Farbe: schwarz |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097
Bithalter 8
Auf Anfrage