Zahnriemenumlenkung
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Zahnriemenumlenkung, Al, schwarz
wälzgelagerte Zahnriemenscheibe mit Bohrung ⌀ 34 H7
Nabenlänge 75 mm
eine Umdrehung entspricht 280 mm
Wirkradius rw = 44,6 mm
Reibmoment bei 1‰ Vorspannung des Zahnriemens:
MR = 1,05 Nm
max. Belastung: MD = 92 Nm
Zahnriemenlänge innerhalb der Zahnriemenumlenkung bei
Umlenkung um 90°: 220 mm
Umlenkung um 180°: 300 mm
Zahnteilung p = 10 mm Zähnezahl z = 28
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.665.45 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3.7 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Bohrung ø 8H7, aufbohrbar | |
Baureihe: 5 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 10 mm | Antriebsart: Spreiznabe D12 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung ø 8H7, aufbohrbar | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 40 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D15 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Bohrung ø 11H7, aufbohrbar | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 25 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Bohrung ø 8H7, aufbohrbar | |
Baureihe: 8 | Durchmesser Zahnriemenscheibe: 80 mm | Zahnriemenbreite: 50 mm | Antriebsart: Spreiznabe D34 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
84879090
Zahnriemenumlenkung
Auf Anfrage