item
Abdeckkappe - rechteckig

Abdeckkappe - rechteckig


Alle 99 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.696.32
Baureihe Baureihe 8
Eigenschaft schwarz
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 4 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-ESD

Beschreibung

item Abdeckkappen decken Schnittkanten sicher ab und vermeiden das stirnseitige Eindringen von Schmutz in die Profilkontur.
Die Zapfengeometrie sorgt für festen Halt selbst bei Vibrationen und Temperaturwechseln.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  16 mm Dimensión Y:  8,5 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  20 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  10 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  5 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  5 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  30 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  24 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  90 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Negro Negro
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  30 mm Color:  Gris Gris
Serie:  6 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  32 mm Dimensión Y:  18 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  32 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  160 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  28 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  20 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  50 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  50 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  100 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Negro Negro
Serie:  10 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  100 mm Color:  Gris Gris
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  120 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  60 mm Color:  Negro Negro
Serie:  12 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  240 mm Dimensión Y:  120 mm Color:  Negro Negro
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  60 mm Dimensión Y:  12 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  40 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  16 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  40 mm Color:  Gris Gris
Serie:  x Forma:  Cuadrada Cuadrada Dimensión X:  80 mm Dimensión Y:  80 mm Color:  Gris Gris
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Negro Negro
Serie:  8 Forma:  Rectangular Rectangular Dimensión X:  200 mm Dimensión Y:  14 mm Color:  Gris Gris

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
39235090