Abdeckkappe - XMS
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.71 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 52 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Contour: Carré | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Contour: Carré | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Contour: Carré | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Coin | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Contour: Carré | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Contour: autres | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Contour: autres | Bord extérieur: Coin | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: - | |
Contour: Carré | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Contour: autres | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | |
Contour: Arrondi | Bord extérieur: Rayon | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: - | |
Contour: Triangulaire | Bord extérieur: Chanfrein | Bord intérieur: Chanfrein | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Abdeckkappe - XMS
Auf Anfrage