Abdeckkappe - XMS
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Abdeckkappe, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
3 Linsenflachkopfschrauben M8x14, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.699.72 |
---|---|
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 50 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Ecke | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Fase | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Radius | Innenkante: Ecke | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 40 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Ecke | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Quadratisch | Außenkante: Radius | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Sonstige | Außenkante: Fase | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Kontur: Abgerundet | Außenkante: Radius | Innenkante: Fase | Maß X: 40 mm | Maß Y: - | |
Kontur: Dreieckig | Außenkante: Fase | Innenkante: Fase | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990
Abdeckkappe - XMS
Auf Anfrage