Zentral-Verbindungssatz P
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Spannbolzen, St, verzinkt
1 Nutenstein 6 St M5, verzinkt
1 Lager mit Bohrung, St, verzinkt
1 Gewindestift M6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.713.37 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht | m = 17 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | |
Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200
Zentral-Verbindungssatz P
Auf Anfrage