Kette 1,8x12
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Runddrahtkette 1,8x12, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.701.38 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 58 g/m |
Liefereinheit | 1 Rolle à 25 m |
Material | St |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Delivery unit: Cut-off | Length: 3000 ... 25000 | |
Delivery unit: Roll | Length: 25000 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Zolltarifnummer
73158900
Kette 1,8x12
Auf Anfrage