Klick-Verbindungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Spannprofil Al, natur
Spannelemente, St, rostfrei
2 Riegelbleche, St, rostfrei
Zylinderschraube M6x25, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.489.79 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 105 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Model: Both sides | Connection type: Intersecting / parallel | Shape: - | |
Model: One-sided | Connection type: Right angled | Shape: Square |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Zolltarifnummer
83024200
Klick-Verbindungssatz
Auf Anfrage