Antriebsrollensatz M
Technische Daten
Lieferumfang
1 Einzelteil Antriebsrolle Zahnriemenförderer 8 40-80, Al, St
2 Umlenkrollen 8 40 D50-80, Al, St, NBR
2 Abdeckungen 8 40 M -80, St, rostfrei
2 Profile 6 30x30 Zuschnitt l=90 mm, Al, eloxiert
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.726.00 |
|---|---|
| Baureihe | Fördertechnik |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 1.98 kg |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Satz besteht aus der Antriebsrolle mit T5 Zahngeometrie, zwei Umlenkrollen sowie zwei Abdeckung 8 40 M und zwei versteifenden Profilzuschnitten. Die Komponenten werden in dem Antriebsbeschlagsatz 8 40 M (0.0.725.72) gelagert und befestigt. Das passende Befestigungsmaterial liegt dem Antriebsbeschlagsatz bei.
Die Abdeckung 8 aus rostfreiem Stahl sorgt für einen zuverlässigen Eingriffsschutz, so dass die Einzugsstellen an den Rollen sicher verdeckt sind.
Die empfohlene Zahnriemenbreite beträgt 72 mm.
Varianten
Sortieren nach
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 80 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 120 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 160 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 200 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 240 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 320 mm | |
| Conveyor type: Flat Belt Conveyor | Total width: 400 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 40 mm | |
| Conveyor type: Timing Belt Conveyor | Total width: 80 mm |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090