Antriebssatz
Technische Daten
Lieferumfang
1 Kupplungsgehäuse KRF 8 ZR, Al
1 Adapterplatte 8 80x80, für Getriebe AP/WP 80, Al
1 Ausgleichskupplung D50/D20, St, rostfrei, für Getriebe AP/WP 80
1 Zentrierung D32/D48, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x20, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x12, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x16, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M6x50, St, verzinkt
2 Abdeckkappen D15, PA, grau
1 Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 14,5 Nm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.673.32 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.259 kg |
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitig | Mmax = 23 Nm |
Wirkungsgrad | η = 1 |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und kann direkt an der Lineareinheit montiert werden. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Je nach Baugröße des Antriebs stehen verschiedene Antriebssätze zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: GSF | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D80 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 5 | Compatibility: KLE | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 8 | Compatibility: KRF | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D50 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor NEMA 24 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 40 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D30 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 8 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D40 | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Motor SE 60 | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
Line: 6 | Compatibility: Ball screw unit | Drive type: Universal | Drive output direction: Parallel | Coupling: - | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 60 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Gearbox AP/WP 80 | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 | |
Line: 8 | Compatibility: Rack | Drive type: Universal | Drive output direction: Axial | Coupling: D55 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090