Antriebssatz


Gewählte Variante
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40 (0.0.672.74)
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40
0.0.672.74
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Kupplungsgehäuse 5 D30, Al
Adapterplatte 5 D30, für Getriebe AP/WP 40, Al
Kupplungshälfte D30/D10, für Getriebe AP/WP 40, Al
Spreiznabenkupplungshälfte D30/D12, St und Al
Kupplungszahnkranz D30, PU, blau
Distanzscheibe D12, Al
Zentrierung D55-D22, St
4 Zylinderschrauben DIN 912-M3x10, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M4x12, St, verzinkt
4 Zylinderschrauben DIN 912-M5x14, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
Abdeckkappe D30F, PA, grau
Anzugsdrehmoment Spreiznabenschraube 2,8 Nm
Anzugsdrehmoment Klemmnabenschraube 2 Nm

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.672.74
ESD-sicherNein
Gewichtm = 557 g
maximal zulässiges Moment der Kupplung – antriebsseitigMmax = 3.3 Nm
Wirkungsgradη = 1
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Die Antriebssätze sind auf die Lineareinheiten abgestimmt, die mit einem Hohlwellendurchmesser von 12 oder 34 mm ausgestattet sind.
Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und kann direkt an der Lineareinheit montiert werden. Antriebsseitig ist sie für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.
Je nach Baugröße des Antriebs stehen verschiedene Antriebssätze zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  GSFDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  expanding hub coupling D12Drive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D15Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  expanding hub coupling D34Drive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D80
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  5Compatibility:  KLEDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KLEDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  8Compatibility:  KRFDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D50
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor NEMA 24Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 40Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D30
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  8Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D40
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  Motor SE 60Drive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  6Compatibility:  Ball screw unitDrive type:  UniversalDrive output direction:  ParallelCoupling:  -
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 60Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  Gearbox AP/WP 80Drive output direction:  AxialCoupling:  D55
Line:  8Compatibility:  RackDrive type:  UniversalDrive output direction:  AxialCoupling:  D55

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Zolltarifnummer
84879090