Einfassprofil D30
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.652.81 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 113 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
Material | PP-ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: grau | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39161000
Einfassprofil D30
Auf Anfrage