Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120


Gewählte Variante
Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120, natur (0.0.721.23)
Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120, natur
0.0.721.23
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.721.23
BaureiheBaureihe X
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 673 g/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120 ist eine stabile Blende aus Aluminium. Es dient als staubsichere Abdeckung, beispielsweise für die Rückseite des item Brüstungskanals.
Das Abdeckprofil wird in zwei Einfasssystem, Basisprofile X 8 (0.0.716.23) eingerastet. Es schließt bündig mit der Profiloberfläche ab.
Jeweils zwei Brüstungskanal-Profile bilden den äußeren Teil des Kabelkanals. Die Leitungen können zwischen den Profilen und innerhalb der Wand geführt werden. Deshalb ist es auch möglich, den Brüstungskanal auf beiden Seiten der Wandkonstruktion zu bilden.
Bei der einseitigen Ausführung dient das Einfasssystem, Abdeckprofil 8 120 als Blende für die Rückseite. Die Öffnung zwischen den Brüstungskanal-Profilen wird mit dem Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.40) frontseitig verschlossen.
Brüstungskanal-Profile sind mit rechteckiger Außenkontur oder mit um 45° abgeschrägter Außenseite verfügbar. Im Reinraum wird die abgeschrägte Variante für einen horizontalen Brüstungskanal verwendet. Die rechteckige Variante bietet sich für einen vertikalen Verlauf an.
Das Abdeckprofil kann auch als universelle Blende zwischen zwei parallelen Profilen 8 genutzt werden, um Zwischenräume und Kabel zu verdecken.

Montagehinweise

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100