Automatik-Winkelsatz
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Automatik-Winkel 8 80x80, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
4 Automatik-Nutschrauben M8x11, St, verzinkt
4 Senkmuttern M8x6, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.642.56 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 208 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Außenmaß: 40x40 | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | |
Außenmaß: 80x80 | Maß X: 80 | Maß Y: 80 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024900
Automatik-Winkelsatz
Auf Anfrage
* Pflichtangabe