item
D30 Riegel

D30 Riegel


Alle 4 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Freigabeeinheit D30 Riegel 70/45, St, verzinkt
2 Buchsen, St, verzinkt
2 Distanzbleche, St, verzinkt
2 Adapter 6 30x30/D30, GD-Al, natur
2 Scheiben DIN 440-M6, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x22, St, verzinkt 
2 Nutensteine 6 St M6, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.658.84
Baureihe Baureihe D30
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 282 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Alles für die effiziente Bestückung: Die kompakte Freigabeeinheit D30 ermöglicht das automatische Be- und Entladen von Durchlaufregalen. Mit individuellen Shootern, die Kleinladungsträger von Station zu Station bringen, senken Sie Ihre Produktionskosten.
Die Freigabeeinheit D30 bietet einen robusten, schwenkbaren Riegel, der die Transportkisten auf der Rollenbahn hält. Bei der seitlichen Anfahrt sorgen Freigaberolle und Rampe dafür, dass die Sperre automatisch gelöst wird, wenn Shooter und Arbeitsstation korrekt positioniert sind. Die Federrückstellung führt die Riegel in die Ausgangsposition zurück, sobald das Transportregal wegbewegt wird.
Diese Art der Shooter-Lösung ermöglicht das selektive Freigeben einzelner Transportstrecken. So können Sie Beschickungskanäle mit Zu- und Rücklauf gezielt bedienen. Passend zur Belastung stehen zwei Riegel zur Wahl: Der Freigabeeinheit D30 Riegel T2 verfügt über eine leichtlaufende Kugel- und Nadellagerung. Dadurch sind geringere Auslösekräfte als beim Freigabeeinheit D30 Riegel T1 erforderlich. Auch bei axialem Druck auf den Riegel durch schwere Behälter bleibt die Auslösung leichtgängig, was die Prozesssicherheit erhöht.
Der Riegel T1 wird mit passendem Befestigungsmaterial zum Anschluss an ein Profil 6 D30 geliefert. Zur Montage des Riegels T2 muss der gewünschte Befestigungssatz für das Profil 6 D30 oder Profil 6 30x30 mitbestellt werden.
Passend zur jeweiligen Rollenbahn sind Rampen in zwei Bautiefen (38 und 61 mm) verfügbar. Damit ist die Auslösung selbst bei überstehenden Transportstrecken kein Problem.
So funktioniert die Freigabeeinheit D30: Stabile Riegel halten die Ladung, zum Beispiel Transportboxen. Beim seitlichen Heranfahren des Shooters berührt dessen Auslöseeinheit die Rampe der Arbeitsstation. Weil die Auslösestrebe mit der Rolle federnd gelagert ist, folgt sie bei der weiteren Fahrt der Kontur der Rampe und wird nach oben und zur Seite gedrückt. Die am oberen Profil montierten Riegel schwenken dadurch zur Seite. Damit geben die Riegel die Ladung erst frei, wenn die Rollenbahnen korrekt positioniert sind.
Bei der Freigabe des Shooters verringert sich der Abstand zwischen der Rollenbahn und der Auslösestrebe, weil die Rampe die Strebe nach oben und zur Seite drückt. Durch diese Bewegung schwenken die Riegel zur Seite. Wird der Shooter wegbewegt, entfällt der Druck auf die kugelgelagerte Auslöserolle und die Federrückstellung zieht die Auslösestrebe wieder nach unten in die Ausgangsposition.
Die Riegel können je nach Fahrtrichtung des Transportregals nach rechts oder nach links öffnend montiert werden.
L: Gesamtabstand
a:  Mindestabstand = 113 mm
b:  min. 91 mm
l1 =  L–a–b–6 mm (Profil 6 D30 für Auslösestrebe)
l2 =  b–28,5 mm (Profil 6 D30 für Anschlag)

Eine Freigabeeinheit D30 Auslöserolle bedient mindestens zwei Riegel, bei Bedarf aber auch mehr auf einmal. Je nach Breite der Ladung kann eine zweite Rollenbahn auch nur mit einem zusätzlichen Riegel gesichert werden.
Freigabe des Shooters durch Anfahrt der Auslösestrebe über die Rampe.
Die Funktion der Freigabeeinheit bleibt auch bei überstehender Rollenbahn voll erhalten.
Hinweis:
Zur Befestigung des Riegels und der Rampe muss das Profil 6 D30 (0.0.616.46) oder das Profil 6 30x30 (0.0.419.06) verwendet werden.

Varianten

Sortieren nach

Bauart:  standard Form:  L-Form inkl. Befestigungstechnik: 
Bauart:  schwer Form:  L-Form inkl. Befestigungstechnik:  X
Bauart:  standard Form:  L-Form inkl. Befestigungstechnik:  X
Bauart:  standard Form:  I-Form inkl. Befestigungstechnik:  X

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73269098