Technische Daten
Lieferumfang
2 Gleitbügel 440, St, rostfrei
2 Schlauchabschnitte, CR, schwarz
l = 440 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.658.75 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 416 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Bügellänge: 220 | |
Bügellänge: 330 | |
Bügellänge: 440 |
Downloads
CAD Daten
"Gleitbügel D30 440" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
73262000