Greifzungenprofil Montagesatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Abdeckkappen, PA-GF
4 Gewindestifte DIN 916-M6x8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.665.02 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 42 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097
Greifzungenprofil Montagesatz
Auf Anfrage