Haken 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Draht, St, rostfrei
1 Drahtaufnahme, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7092-6, St, verzinkt
1 Automatik-Nutenstein V 8 St M6, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.634.74 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 48 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R30 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook R40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 40x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Single Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x20 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Hook 80x40 | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Black | |
Hook / holder system: Cloth Holder | Colour: Grey | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Black | |
Hook / holder system: Double Hooks 40x20 | Colour: Grey |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83025000
Haken 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe