Technische Daten
Lieferumfang
3 Schraubendreherhalter 8 D12,5-D25
2 Magnethalter 8 Nd
1 Dokumenthalter 8
1 Akkuschrauberhalter 8
1 Stifthalter 8
4 Sichtlagerkistenhalter 8
1 Bithalter 8
5 Maulschlüsselhalter 8
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.691.18 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 350 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Farbe: schwarz | |
Farbe: grau |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83025000