Installationsprofil 8 160x80 K76


Gewählte Variante
Installationsprofil 8 160x80 K76, natur (0.0.672.90)
Installationsprofil 8 160x80 K76, natur
0.0.672.90
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.672.90
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
FlächeA = 28.01 cm2
Flächenträgheitsmoment TorsionIt = 15.76 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 937.38 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 191.32 cm4
Gewichtm = 7.56 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 117.23 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 41.23 cm3

Beschreibung

Die Komplettlösung für alle Versorgungsaufgaben! Das Installationsprofil 8 160x80 K76 ist Kabelkanal, duale Druckleitung, Anschluss für Strecker und Schalter sowie tragfähiges Profil in einem. Leitungen für Strom oder Netzwerk verlaufen geschützt im großen, teilbaren Kabelkanal. Auslässe und Schalter können problemlos in die Öffnung des Kanals eingerastet werden. Zwei dichte Kanäle transportieren Druckluft an die gewünschte Stelle. Jeweils zwei Nuten 8 auf jeder Seite ermöglichen den Anschluss von Zubehör und die Integration in Rahmen und Gestelle aller Art. In Arbeitstischen dient das Installationsprofil als robuster Kabelkanal aus Aluminium. Es lässt sich horizontal und vertikal einbauen.
Das Installationsprofil 8 160x80 K76 ist kompatibel mit dem Installationssäulenprofil 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Sämtliches Zubehör wie Einbaudosen K76, Schalter, Stecker und das Abdeckprofil 76 AL (0.0.663.41) zum sicheren Verschließen des Kabelkanals kann verwendet werden.
Montagebeispiel für das Installationsprofil 8 160x80 K76 mit Abdeckprofil 76 Al (0.0.663.41), Rastklammer St (0.0.663.42) und Erdungsanschluss Installationssäulenprofil (0.0.663.49).
Der maximal verfügbare Freiraum im Kanal beträgt im Durchmesser 50 mm.
Montagebeispiel für das Installationsprofil 8 160x80 K76 mit geteiltem Kanal mittels Trennprofil K76 K (0.0.663.47) und Trennprofil-Klipp K76 K (0.0.663.46).
Der maximal verfügbare Freiraum im Kanal beträgt im Durchmesser 30 mm.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung

Länge wird benötigt

Downloads

CAD-Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100