Halter 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
1 Draht, St, rostfrei
1 Drahtaufnahme, PA-GF
1 Zylinderschraube DIN 912-M6x20, St, verzinkt
1 Scheibe DIN 433-6,4, St ,verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.648.36 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 65 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: grau | Baureihe: 8 | |
Halterdurchmesser: 80 | Ausführung: Halter 8 | Durchmesser: 80 | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 | |
Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70 | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
Halterdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcherhalter D70-30° | Durchmesser: 70 | Farbe: schwarz | Baureihe: Arbeitsplatzsystem | |
Halterdurchmesser: 23-30 | Ausführung: Flexhalter | Durchmesser: - | Farbe: schwarz | Baureihe: 8 |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Zolltarifnummer
73262000
Halter 8
Auf Anfrage
* Pflichtangabe