Kugelhülsenführungs-Set 8
130 1’895
1 1’766
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
komplett bearbeitet und vormontiert
1 Schlitten 8 160x80 D25, Al, eloxiert, natur
2 Klemmblöcke 8 160x80 D25
2 Abdeckkappen 8 160x80
2 Klemmblock-Abdeckkappen 8 160x80 D25
2 Schlitten-Abdeckkappen 8 160x80 D25
4 Kugelhülseneinheiten 8 D25
4 Wellenklemmstücke 8 D25
2 Wellen D25
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.387.10 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 6.35 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Führungsart: Welle D14 | Schlittenlänge (ohne Abdeckkappen): 90 ... 1895 | Hublänge: 1 ... 1806 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenlänge (ohne Abdeckkappen): 90 ... 1895 | Hublänge: 1 ... 1806 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenlänge (ohne Abdeckkappen): 130 ... 1895 | Hublänge: 1 ... 1766 | Ausführung: einfach | Maß X: 160 mm | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenlänge (ohne Abdeckkappen): 130 ... 1895 | Hublänge: 1 ... 1766 | Ausführung: doppelt | Maß X: 80 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Zolltarifnummer
84832000
Kugelhülsenführungs-Set 8
130 1’895
1 1’766
Auf Anfrage
* Pflichtangabe