Zentral-Verbindungssatz
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Spannbolzen, St, verzinkt
Federelement, St, rostfrei
Lager mit Bohrung, St, verzinkt
Gewindestift M10, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.494.15 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht | m = 42 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Moment | M = 15 Nm |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
Baureihe: 10 | Nuttyp: 10 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
83024200
Zentral-Verbindungssatz
Auf Anfrage